Skip to content
 
    Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
PCM 200/150 T product image 1
Next slide
PCM 200/150 T thumbnail image 1
PCM 200/150 T thumbnail image 2
PCM 200/150 T thumbnail image 1

MNX / PCM 200 / PCM 200/150 T

PCM 200/150 T 6016929

UL Name : UL PCM 200/150 T

Abmessungen 255 x 180 x 150

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 6016929

Beschreibung : Gehäuse PC, metrisch

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074038333

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 255

Breite (mm) : 180

Tiefe (mm) : 150

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Smoked grey

Dichtungsmaterial: : TPE
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
MNX / PCM 200 / PCM 200/150 T

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PCM 200/150 T

Fibox
6016929_PCM_200_150_T_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PCM 200/150 T

Artikel-Nr. : 6016929

UL Name : UL PCM 200/150 T

Beschreibung : Gehäuse PC, metrisch

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074038333

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

MNXPCM200
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 255 180 150
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MIN 20 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(225 x 15 x 1)
HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
MIN 15 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Montageplatte, für Gehäuse
(223 x 148 x 1.5)
FP A 200/180 Frontplatte, für Gehäuse
(237 x 170 x 1)
MIV 15 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
MIV 20 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(225 x 35 x 7)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
Certificate FI 40847