Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
   
Previous slide
ALN 081806 product image 1
Next slide
ALN 081806 thumbnail image 1
ALN 081806 thumbnail image 2
ALN 081806 thumbnail image 1

ALUN / ALU 0818 / ALN 081806

ALN 081806 7811170

UL-nimi : ALN UL 081806

Mitat 81 x 177 x 57

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7811170

Tuotekuvaus : Alumiinikotelo

Lisätieto : Aluminium

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074016089

SSTL numero : 3420046

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 81

Leveys (mm) : 177

Korkeus (mm) : 57

Materiaalit :

Materiaali : Aluminum

Alaosan väri : RAL_7001

Kannen väri : RAL 7001

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -50 … 80

Luokat :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67IP68

Iskunkestävyys (EN 62262): IK08

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

UL Type : 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ALUN / ALU 0818 / ALN 081806

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

ALN 081806

Fibox
7811170_ALN081806_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 081806

Tuote nr : 7811170

UL-nimi : ALN UL 081806

Tuotekuvaus : Alumiinikotelo

Lisätieto : Aluminium

EAN koodi : 6418074016089

El. number :

  • Suomi : 3420046

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

ALN081806
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 81 177 57
Materiaalit :
Materiaali : Aluminum
Alaosan väri : RAL_7001
Kannen väri : RAL 7001
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Lisätarvikkeet :
EKV 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7)
AM 0818 Asennuslevy, koteloille:
(69 x 164 x 1.5)
MR 75003 Taptite M3 ruuvi, itsekierteittävä, koteloille:
MRS 28540 Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:
(11 x 42 x 1)
ARM 0818 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(165 x 15 x 5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ei eristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
UL Type 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU