Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.






ALN 123608 7811250
UL-nimi : ALN UL 123608
Mitat 125 x 362 x 81
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
- IP66; IP67; IP68; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7811250
Tuotekuvaus : Alumiinikotelo
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074011404
SSTL numero : 3420050
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 125
Leveys (mm) : 362
Korkeus (mm) : 81
Materiaali : Aluminum
Alaosan väri : RAL_7001
Kannen väri : RAL 7001
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67IP68
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
Lisätarvikkeet
ALN 123608


Sample image
Order symbol : ALN 123608
Tuote nr : 7811250
UL-nimi : ALN UL 123608
Tuotekuvaus : Alumiinikotelo
EAN koodi : 6418074011404
El. number :
- Suomi : 3420050
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 125 | 362 | 81 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Aluminum |
Alaosan väri : | RAL_7001 |
Kannen väri : | RAL 7001 |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
AM 1212 |
Asennuslevy, koteloille:
(107 x 110 x 1.5) |
MR 75005 | Taptite M5 ruuvi, itsekierteittävä, koteloille: |
MRS 28541 |
Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:
(15 x 50 x 1) |
ARH 12 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(105 x 35 x 7) |
AM 1236 |
Asennuslevy, koteloille:
(107 x 347 x 1.5) |
AM 1222 |
Asennuslevy, koteloille:
(107 x 207 x 1.5) |
ARH 36 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(343 x 35 x 7) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)