Skip to content
 
    Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.
   
Previous slide
ARCA 304015 No MP product image 2
Next slide
ARCA 304015 No MP thumbnail image 2
ARCA 304015 No MP thumbnail image 3
ARCA 304015 No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 304015 / ARCA 304015 No MP

ARCA 304015 No MP 8120022N

UL-koodi : UL508A

Mitat 300 x 400 x 150

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

  • IP66; IK10
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8120022N

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074089410

SSTL numero : 3424559

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 300

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 150
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66

Iskunkestävyys (EN 62262): IK10

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 5VA

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ARCA IEC / ARCA 304015 / ARCA 304015 No MP

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

ARCA 304015 No MP

Fibox
8120022N_ARCA 304015_No_MP 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : ARCA 304015 No MP

Tuote nr : 8120022N

UL-koodi : UL508A

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla, ilman asennuslevyä

EAN koodi : 6418074089410

El. number :

  • Suomi : 3424559

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 300 400 150
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
DRS ARCA 304015 DIN-kiskokehyssarja
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA HRS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA HLS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 3040 Sisäovisarja
RCS ARCA 3040 Sadelippa kaapille 3040
(30 x 400 x 20)
PMK ARCA 40 Pylväskiinnityssetti, pylväälle ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
MPP ARCA 3040 Asennuslevy, perforoitu
(250 x 350 x 2)
MPMP ARCA 4030 Asennuslevy, multiperforoitu
(350 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 4030 Asennuslevy
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Asennuslevy
(350 x 250 x 5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13