Skip to content
  
Previous slide
PC 17/16-LFC3 product image 1
Next slide
PC 17/16-LFC3 thumbnail image 1
PC 17/16-LFC3 thumbnail image 2
PC 17/16-LFC3 thumbnail image 1
PC 17/16-LFC3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-LFC3

PC 17/16-LFC3 7520204

Mitat 166 x 160 x 89

  • IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7520204

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Ruuvillinen umpiraamikansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074010247

SSTL numero : 3438224

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 166

Leveys (mm) : 160

Korkeus (mm) : 89

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : TPE

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-LFC3

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 17/16-LFC3

Fibox
7520204_PC_17_16_LFC3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 17/16-LFC3

Tuote nr : 7520204

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Ruuvillinen umpiraamikansi

EAN koodi : 6418074010247

El. number :

  • Suomi : 3438224
CM17_16L-3
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 166 160 89
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
FP 17/16 Etulevy (alumiini), koteloille:
MP 17/16 Asennuslevy, koteloille:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
(166 x 106 x 16)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc