Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-L3
PC 17/16-L3 7525105
Mitat 188 x 160 x 106
- IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7525105
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä saranakansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074056719
SSTL numero : 3438229
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 188
Leveys (mm) : 160
Korkeus (mm) : 106
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-L3
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
PC 17/16-L3


Sample image
Order symbol : PC 17/16-L3
Tuote nr : 7525105
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä saranakansi
EAN koodi : 6418074056719
El. number :
- Suomi : 3438229

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 188 | 160 | 106 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Savunharmaa |
Tiivistemateriaali : | TPE |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
FP 17/16 | Etulevy (alumiini), koteloille: |
MP 17/16 |
Asennuslevy, koteloille:
(136 x 133 x 1) |
FC PC 17/16 |
Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
(166 x 106 x 16) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)