Skip to content
 
    Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.
   
Previous slide
ABS 17/16-L3 product image 1
Next slide
ABS 17/16-L3 thumbnail image 1
ABS 17/16-L3 thumbnail image 4
ABS 17/16-L3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / ABS 17/16-L3

ABS 17/16-L3 7585105

Mitat 188 x 160 x 106

Sisältää : Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7585105

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä saranakansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074056764

SSTL numero : 3438241

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 188

Leveys (mm) : 160

Korkeus (mm) : 106

Materiaalit :

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : TPE

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Luokat :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / ABS 17/16-L3

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

ABS 17/16-L3

Fibox
7585105_ABS_17_16_L3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS 17/16-L3

Tuote nr : 7585105

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä saranakansi

EAN koodi : 6418074056764

El. number :

  • Suomi : 3438241

Sisältää : Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.

CM17_16L-3
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 188 160 106
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
FP 17/16 Etulevy (alumiini), koteloille:
MP 17/16 Asennuslevy, koteloille:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
(166 x 106 x 16)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc