Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.


Cardmaster / CARDMASTER 17/16 / ABS 17/16-3
ABS 17/16-3 7585165
Mitat 188 x 160 x 134
Sisältää : Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.
- IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7585165
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä saranakansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074056771
SSTL numero : 3438242
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 188
Leveys (mm) : 160
Korkeus (mm) : 134
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 / ABS 17/16-3
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
ABS 17/16-3


Sample image
Order symbol : ABS 17/16-3
Tuote nr : 7585165
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä saranakansi
EAN koodi : 6418074056771
El. number :
- Suomi : 3438242
Sisältää : Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 188 | 160 | 134 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Savunharmaa |
Tiivistemateriaali : | TPE |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
FP 17/16 | Etulevy (alumiini), koteloille: |
MP 17/16 |
Asennuslevy, koteloille:
(136 x 133 x 1) |
FC PC 17/16 |
Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
(166 x 106 x 16) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )