Skip to content
  
Previous slide
PC 21/18-FC3 product image 1
Next slide
PC 21/18-FC3 thumbnail image 1
PC 21/18-FC3 thumbnail image 2
PC 21/18-FC3 thumbnail image 1
PC 21/18-FC3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-FC3

PC 21/18-FC3 7520281

Mitat 213 x 185 x 102

  • IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7520281

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Ruuvillinen umpiraamikansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074010261

SSTL numero : 3438226

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 213

Leveys (mm) : 185

Korkeus (mm) : 102

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : TPE

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-FC3

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 21/18-FC3

Fibox
7520281_PC_21-18-FC3 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 21/18-FC3

Tuote nr : 7520281

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Ruuvillinen umpiraamikansi

EAN koodi : 6418074010261

El. number :

  • Suomi : 3438226
CM21_18-3
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 213 185 102
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
FP 21/18 Etulevy (alumiini), koteloille:
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Asennuslevy, koteloille:
(142 x 200 x 1)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc