Skip to content
 
    Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.
   
Previous slide
ABS 21/18-3 product image 1
Next slide
ABS 21/18-3 thumbnail image 1
ABS 21/18-3 thumbnail image 2
ABS 21/18-3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / ABS 21/18-3

ABS 21/18-3 7585154

Mitat 235 x 185 x 119

Sisältää : Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7585154

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä saranakansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074056788

SSTL numero : 3438243

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 235

Leveys (mm) : 185

Korkeus (mm) : 119

Materiaalit :

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : TPE

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Luokat :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / ABS 21/18-3

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

ABS 21/18-3

Fibox
7585154_ABS_21_18_3_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS 21/18-3

Tuote nr : 7585154

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä saranakansi

EAN koodi : 6418074056788

El. number :

  • Suomi : 3438243

Sisältää : Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.

CM21_18-3
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 235 185 119
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
FP 21/18 Etulevy (alumiini), koteloille:
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Asennuslevy, koteloille:
(142 x 200 x 1)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc