Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-FC3
PC 25/22-FC3 7520241
Mitat 257 x 219 x 135
- IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7520241
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Ruuvillinen umpiraamikansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074059376
SSTL numero : 3438227
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 257
Leveys (mm) : 219
Korkeus (mm) : 135
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-FC3
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
PC 25/22-FC3


Sample image
Order symbol : PC 25/22-FC3
Tuote nr : 7520241
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Ruuvillinen umpiraamikansi
EAN koodi : 6418074059376
El. number :
- Suomi : 3438227

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 257 | 219 | 135 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Savunharmaa |
Tiivistemateriaali : | TPE |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
MP 25/22 |
Asennuslevy, koteloille:
(225 x 175 x 1) |
FC PC 25/22 |
Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
(257 x 157 x 30) |
FP 25/22 |
Etulevy (alumiini), koteloille:
(250 x 150 x 1) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)