Skip to content
  
Previous slide
PC 30/25-3 product image 1
Next slide
PC 30/25-3 thumbnail image 1
PC 30/25-3 thumbnail image 2
PC 30/25-3 thumbnail image 3
PC 30/25-3 thumbnail image 5
PC 30/25-3 thumbnail image 1
PC 30/25-3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-3

PC 30/25-3 7525019

Mitat 320 x 260 x 129

  • IP65; IK07
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7525019

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä saranakansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074056740

SSTL numero : 3438233

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 320

Leveys (mm) : 260

Korkeus (mm) : 129

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa
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
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-3

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 30/25-3

Fibox
7525019_PC_30_25_3 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 30/25-3

Tuote nr : 7525019

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä saranakansi

EAN koodi : 6418074056740

El. number :

  • Suomi : 3438233
CM30_25-3
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 320 260 129
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
FP 30/25 Etulevy (alumiini), koteloille:
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Asennuslevy, koteloille:
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
(296 x 196 x 30)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc