Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.






Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / ABS 30/25-3
ABS 30/25-3 7585019
Mitat 320 x 260 x 129
Sisältää : Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.
- IP65; IK07
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7585019
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä saranakansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074056795
SSTL numero : 3438245
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 320
Leveys (mm) : 260
Korkeus (mm) : 129
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / ABS 30/25-3
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
ABS 30/25-3


Sample image
Order symbol : ABS 30/25-3
Tuote nr : 7585019
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä saranakansi
EAN koodi : 6418074056795
El. number :
- Suomi : 3438245
Sisältää : Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 260 | 129 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Savunharmaa |
Tiivistemateriaali : | TPE |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
FP 30/25 |
Etulevy (alumiini), koteloille:
(290 x 190 x 1) |
MP 30/25 |
Asennuslevy, koteloille:
(282 x 215 x 1) |
FC PC 30/25 |
Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
(296 x 196 x 30) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )