Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.












EKJB 130 G 2538013
UL-nimi : UL EKJB 130 G
Mitat 280 x 190 x 130
Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 2538013
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074013484
SSTL numero : 3425406
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 190
Korkeus (mm) : 130
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
EKJB 130 G


Sample image
Order symbol : EKJB 130 G
Tuote nr : 2538013
UL-nimi : UL EKJB 130 G
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074013484
El. number :
- Suomi : 3425406
Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
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
EKV 12 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Asennuslevy, koteloille:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Asennuslevy muovinen
(259 x 164 x 4) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)