Skip to content
 
    Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
EKJB 180 G product image 1
Next slide
EKJB 180 G thumbnail image 1
EKJB 180 G thumbnail image 2
EKJB 180 G thumbnail image 1

EK / EKJ / EKJB 180 G

EKJB 180 G 2538016

Mitat 280 x 190 x 180

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 2538016

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074013491

SSTL numero : 3425407

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 180
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
EK / EKJ / EKJB 180 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKJB 180 G

Fibox
2538016_EKJB_180_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKJB 180 G

Tuote nr : 2538016

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074013491

El. number :

  • Suomi : 3425407

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

EKJ
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 190 180
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
EKV 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Asennuslevy, koteloille:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Asennuslevy muovinen
(259 x 164 x 4)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK