Kotelon alaosa




Tekniset tiedot
Tuote nr : 3530140
Tuotekuvaus : Alaosa PC
Lisätieto : Laippa-aihiot; 2x koko 1 + 2x koko 2
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074000033
SSTL numero : 3420105
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 190
Korkeus (mm) : 100
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
EKJB


Sample image
Order symbol : EKJB
Tuote nr : 3530140
Tuotekuvaus : Alaosa PC
Lisätieto : Laippa-aihiot; 2x koko 1 + 2x koko 2
EAN koodi : 6418074000033
El. number :
- Suomi : 3420105
Sisältää : Kotelon alaosa

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 100 |
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
EKV 12 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Asennuslevy, koteloille:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Asennuslevy muovinen
(259 x 164 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)