Skip to content
 
    Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten
   
Previous slide
EKJ 30-T product image 1
Next slide
EKJ 30-T thumbnail image 1
EKJ 30-T thumbnail image 2
EKJ 30-T thumbnail image 3

EK / EKJ / EKJ 30-T

EKJ 30-T 3720146

Mitat 280 x 190 x 30

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3720146

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074000224

SSTL numero : 3420155

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 30

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Kannen väri : Clear transparent
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
EK / EKJ / EKJ 30-T

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKJ 30-T

Fibox
3720146_EKJ_30-T.jpg

Sample image

Order symbol : EKJ 30-T

Tuote nr : 3720146

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas

EAN koodi : 6418074000224

El. number :

  • Suomi : 3420155

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

EKJ
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 190 30
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKV 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Asennuslevy, koteloille:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Asennuslevy muovinen
(259 x 164 x 4)
Luokat :
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK