Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten








EKJ 80-G 3730556
Mitat 280 x 190 x 80
Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3730556
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Harmaa
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074000255
SSTL numero : 3420158
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 190
Korkeus (mm) : 80
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Sähköeristys : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
EKJ 80-G


Sample image
Order symbol : EKJ 80-G
Tuote nr : 3730556
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Harmaa
EAN koodi : 6418074000255
El. number :
- Suomi : 3420158
Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 80 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
EKV 12 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Asennuslevy, koteloille:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Asennuslevy muovinen
(259 x 164 x 4) |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
UV kestoisuus : | UL 746C |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )