Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
   
Previous slide
PC M 95 T product image 1
Next slide
PC M 95 T thumbnail image 1
PC M 95 T thumbnail image 2
PC M 95 T thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO M / PC M 95 T

PC M 95 T 8724018

UL-nimi : UL PC M 95 T

Mitat 230 x 140 x 95

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8724018

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074002303

SSTL numero : 3423519

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 230

Leveys (mm) : 140

Korkeus (mm) : 95

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent
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
Piccolo / PICCOLO M / PC M 95 T

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC M 95 T

Fibox
8724018_PC_M_95_T 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC M 95 T

Tuote nr : 8724018

UL-nimi : UL PC M 95 T

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074002303

El. number :

  • Suomi : 3423519

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PICMDIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 230 140 95
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
CHM-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7)
FM-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(35 x 200 x 1.5)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
M-MP Asennuslevy, koteloille:
(185 x 94 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_PICC_pc