Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.






PC M 95 G 8724318
UL-nimi : UL PC M 95 G
Mitat 230 x 140 x 95
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8724318
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074002310
SSTL numero : 3423419
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 230
Leveys (mm) : 140
Korkeus (mm) : 95
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
PC M 95 G


Sample image
Order symbol : PC M 95 G
Tuote nr : 8724318
UL-nimi : UL PC M 95 G
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074002310
El. number :
- Suomi : 3423419
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 140 | 95 |
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
CHM-3 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7) |
FM-3 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(35 x 200 x 1.5) |
FP 22046 |
Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10) |
M-MP |
Asennuslevy, koteloille:
(185 x 94 x 1.5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)