Skip to content
 
    Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, kansi polyamidi kansiruuveilla ja muoviset saranat.
   
Previous slide
TA292411 product image 1
Next slide
TA292411 thumbnail image 1
TA292411 thumbnail image 2
TA292411 thumbnail image 1

Tempo / ABS/PC 2924 / TA292411

TA292411 5814003

Mitat 289 x 239 x 107

Sisältää : Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, kansi polyamidi kansiruuveilla ja muoviset saranat.

  • IP65; IK07
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5814003

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 2

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074060754

SSTL numero : 3435688

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 289

Leveys (mm) : 239

Korkeus (mm) : 107

Materiaalit :

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Luokat :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tiiviysluokka (EN 60529): IP65

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Tempo / ABS/PC 2924 / TA292411

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

TA292411

Fibox
5814003_TA292411_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TA292411

Tuote nr : 5814003

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074060754

El. number :

  • Suomi : 3435688

Sisältää : Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, kansi polyamidi kansiruuveilla ja muoviset saranat.

Tempo2924
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 289 239 107
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
MP 2924 Asennuslevy, koteloille:
(265 x 215 x 1.5)
DR 215 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(215 x 35 x 7)
DR 265 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(265 x 35 x 7)
FP 10674 Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
(40 x 88 x 14)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40343