Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, kansi polyamidi kansiruuveilla ja muoviset saranat.






Tempo / ABS/PC 2924 / TA292415
TA292415 5814053
Mitat 289 x 239 x 152
Sisältää : Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, kansi polyamidi kansiruuveilla ja muoviset saranat.
- IP65; IK07
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5814053
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074309532
SSTL numero : 3425059
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 289
Leveys (mm) : 239
Korkeus (mm) : 152
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
Tempo / ABS/PC 2924 / TA292415
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
TA292415


Sample image
Order symbol : TA292415
Tuote nr : 5814053
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074309532
El. number :
- Suomi : 3425059
Sisältää : Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, kansi polyamidi kansiruuveilla ja muoviset saranat.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 289 | 239 | 152 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
MP 2924 |
Asennuslevy, koteloille:
(265 x 215 x 1.5) |
DR 215 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(215 x 35 x 7) |
DR 265 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(265 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
(40 x 88 x 14) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)