Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.








ARCA IEC / ARCA 304021 / ARCA 304021W No MP
ARCA 304021W No MP 8120143N
UL Code : UL508A
Afmetingen 300 x 400 x 210
Afmetingen 11.81 x 15.75 x 8.27
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120143N
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover with window, 2-point locking, hinges on the short side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074094216
SSTL Nr. : 3424958
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054066
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 300
Breedte (mm) : 400
Diepte (mm) : 210
Hoogte (inch) : 11.81
Breedte (inch) : 15.75
Diepte (inch) : 8.27
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 304021 / ARCA 304021W No MP
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
Accessoires
ARCA 304021W No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 304021W No MP
Artikelnr. : 8120143N
UL Code : UL508A
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover with window, 2-point locking, hinges on the short side
EAN: : 6418074094216
El. number :
- Finland : 3424958
- Denemarken : 8212054066
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 400 | 210 |
inch : | 11.81 | 15.75 | 8.27 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
DRS ARCA 304021 |
DIN-rail montageframe (set)
(385 x 285 x 35) |
DSP ARCA HRS |
Deurstopper ARCA, horizontaal, recht, kleine
(15 x 104 x 16) |
DSP ARCA HLS |
Deurstopper ARCA, horizontaal, links, klein
(15 x 104 x 16) |
IDS ARCA 3040 | Binnendeur (set) |
RCS ARCA 3040 |
Regendaken voor 3040
(30 x 400 x 20) |
PMK ARCA 40 |
Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35) |
MPP ARCA 3040 |
Telequick montageplaat
(250 x 350 x 2) |
MPMP ARCA 4030 |
Montageplaat
(350 x 250 x 1.5) |
MPS ARCA 4030 |
Montageplaat
(350 x 250 x 2) |
MPX ARCA 4030 |
Montageplaat
(350 x 250 x 15) |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )