Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.








ARCA IEC / ARCA 504021 / ARCA 504021 No MP
ARCA 504021 No MP 8120011N
UL Code : UL508A
Afmetingen 500 x 400 x 210
Afmetingen 19.69 x 15.75 x 8.27
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
- IP66; IK10
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120011N
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover, 2-point locking, hinges on the long side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074089366
SSTL Nr. : 3424572
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097447
Elektriciteitsnr. Zweden: : 8120011N
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 500
Breedte (mm) : 400
Diepte (mm) : 210
Hoogte (inch) : 19.69
Breedte (inch) : 15.75
Diepte (inch) : 8.27
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK10
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 504021 / ARCA 504021 No MP
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
Accessoires
ARCA 504021 No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 504021 No MP
Artikelnr. : 8120011N
UL Code : UL508A
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover, 2-point locking, hinges on the long side
EAN: : 6418074089366
El. number :
- Finland : 3424572
- Denemarken : 8212097447
- Zweden : 8120011N
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 210 |
inch : | 19.69 | 15.75 | 8.27 |
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
IDS ARCA 5040 |
Inner door set
(485 x 385 x 35) |
MPX ARCA 5040 |
Montageplaat
(450 x 350 x 15) |
MPMP ARCA 5040 |
Montageplaat
(450 x 350 x 1.5) |
MPP ARCA 5040 |
Telequick montageplaat
(450 x 350 x 2) |
DRS ARCA 504021 |
DIN-rail montageframe (set)
(485 x 385 x 35) |
PMK ARCA 40 |
Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35) |
DSP ARCA VLS |
Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein
(15 x 104 x 16) |
MPS ARCA 5040 |
Montageplaat
(450 x 350 x 2) |
RCS ARCA 5040 |
Regendaken voor 5040
(30 x 400 x 20) |
DSP ARCA VRS |
Deurstopper ARCA, verticaal, rechts, klein
(15 x 104 x 16) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )