Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.








ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030
ARCA 507030 8120031
UL Code : UL508A
Afmetingen 500 x 700 x 300
Afmetingen 19.69 x 27.56 x 11.81
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
- IP66; IK10
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120031
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover, 2-point locking, hinges on the short side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074086006
SSTL Nr. : 3424062
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095384
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500119
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 500
Breedte (mm) : 700
Diepte (mm) : 300
Hoogte (inch) : 19.69
Breedte (inch) : 27.56
Diepte (inch) : 11.81
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK10
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030
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
ARCA 507030


Sample image
Order symbol : ARCA 507030
Artikelnr. : 8120031
UL Code : UL508A
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover, 2-point locking, hinges on the short side
EAN: : 6418074086006
El. number :
- Finland : 3424062
- Denemarken : 8212095384
- Zweden : 2500119
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 700 | 300 |
inch : | 19.69 | 27.56 | 11.81 |
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
MPX ARCA 7050 |
Montageplaat
(630 x 430 x 15) |
PMK ARCA 70 |
Paalbevestiging (set)
(685 x 485 x 35) |
RCS ARCA 5070 |
Regendaken voor 5070
(50 x 700 x 20) |
DSP ARCA RM |
Deurstopper ARCA, recht, midsize 7050-8060
(22 x 200 x 16) |
DRS ARCA 507030 |
DIN-rail montageframe (set)
(685 x 485 x 35) |
IDS ARCA 5070 | Binnendeur (set) |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
MPS ARCA 7050 |
Montageplaat
(630 x 430 x 2) |
MPMP ARCA 7050 |
Montageplaat
(630 x 430 x 2) |
MPP ARCA 5070 |
Telequick montageplaat
(430 x 630 x 2) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )