Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
ARCA 608030S No MP 8120109N
Afmetingen 600 x 800 x 300
Afmetingen 23.62 x 31.5 x 11.81
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
- IP66; IK10
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120109N
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover, Swinghandle, hinges on the short side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074095084
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054215
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507113
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 600
Breedte (mm) : 800
Diepte (mm) : 300
Hoogte (inch) : 23.62
Breedte (inch) : 31.5
Diepte (inch) : 11.81
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK10
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030S No MP
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
Accessoires
ARCA 608030S No MP
Sample image
Order symbol : ARCA 608030S No MP
Artikelnr. : 8120109N
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover, Swinghandle, hinges on the short side
EAN: : 6418074095084
El. number :
- Denemarken : 8212054215
- Zweden : 2507113
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 800 | 300 |
inch : | 23.62 | 31.5 | 11.81 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Accessoires : | |
---|---|
DRS ARCA 608030 |
DIN-rail montageframe (set)
(548 x 748 x 220) |
RCS ARCA 6080 |
Regendaken voor 6080
(50 x 800 x 30) |
DSP ARCA RM |
Deurstopper ARCA, recht, midsize 7050-8060
(22 x 200 x 16) |
MPS ARCA 8060 |
Montageplaat
(730 x 530 x 2) |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
IDS ARCA 6080 | Binnendeur (set) |
MPMP ARCA 8060 |
Montageplaat
(730 x 530 x 2) |
PMK ARCA 80 |
Paalbevestiging (set)
(30 x 785 x 50) |
MPP ARCA 6080 | Telequick montageplaat |
MPX ARCA 8060 |
Montageplaat
(730 x 530 x 5) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )