Skip to content
 
    Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
   
Previous slide
ARCA 608030W product image 1
ARCA 608030W product image 2
ARCA 608030W product image 3
ARCA 608030W product image 1
Next slide
ARCA 608030W thumbnail image 1
ARCA 608030W thumbnail image 2
ARCA 608030W thumbnail image 3
ARCA 608030W thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030W

ARCA 608030W 8120149

UL Code : UL508A

Afmetingen 600 x 800 x 300

Afmetingen 31.5 x 23.62 x 12.2

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

  • IP65; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120149

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Grey cover with window, 2-point locking, hinges on the short side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074085245

SSTL Nr. : 3424072

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095449

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500155

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 600

Breedte (mm) : 800

Diepte (mm) : 300

Hoogte (inch) : 31.5

Breedte (inch) : 23.62

Diepte (inch) : 12.2

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Clear transparent

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030W

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

ARCA 608030W

Fibox
8120149_ARCA_608030W_3_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 608030W

Artikelnr. : 8120149

UL Code : UL508A

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Grey cover with window, 2-point locking, hinges on the short side

EAN: : 6418074085245

El. number :

  • Finland : 3424072
  • Denemarken : 8212095449
  • Zweden : 2500155

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

ARCA6080
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 600 800 300
inch : 31.5 23.62 12.2
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
DRS ARCA 608030 DIN-rail montageframe (set)
(548 x 748 x 220)
RCS ARCA 6080 Regendaken voor 6080
(50 x 800 x 30)
DSP ARCA RM Deurstopper ARCA, recht, midsize 7050-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 8060 Montageplaat
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
IDS ARCA 6080 Binnendeur (set)
MPMP ARCA 8060 Montageplaat
(730 x 530 x 2)
PMK ARCA 80 Paalbevestiging (set)
(30 x 785 x 50)
MPP ARCA 6080 Telequick montageplaat
MPX ARCA 8060 Montageplaat
(730 x 530 x 5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467