Skip to content
 
    Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
   
Previous slide
ARCA 608030W No MP product image 2
ARCA 608030W No MP product image 3
ARCA 608030W No MP product image 4
ARCA 608030W No MP product image 2
Next slide
ARCA 608030W No MP thumbnail image 2
ARCA 608030W No MP thumbnail image 3
ARCA 608030W No MP thumbnail image 4
ARCA 608030W No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030W No MP

ARCA 608030W No MP 8120149N

Afmetingen 600 x 800 x 300

Afmetingen 23.62 x 31.5 x 11.81

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

  • IP65; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8120149N

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Grey cover with window, 2-point locking, hinges on the short side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074094247

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054228

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 600

Breedte (mm) : 800

Diepte (mm) : 300

Hoogte (inch) : 23.62

Breedte (inch) : 31.5

Diepte (inch) : 11.81

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Clear transparent

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030W No MP

CAD-bestanden
Contact

ARCA 608030W No MP

Fibox
8120149N_ARCA_608030W_No_MP 360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : ARCA 608030W No MP

Artikelnr. : 8120149N

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Grey cover with window, 2-point locking, hinges on the short side

EAN: : 6418074094247

El. number :

  • Denemarken : 8212054228

Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 600 800 300
inch : 23.62 31.5 11.81
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
DRS ARCA 608030 DIN-rail montageframe (set)
(548 x 748 x 220)
RCS ARCA 6080 Regendaken voor 6080
(50 x 800 x 30)
DSP ARCA RM Deurstopper ARCA, recht, midsize 7050-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 8060 Montageplaat
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
IDS ARCA 6080 Binnendeur (set)
MPMP ARCA 8060 Montageplaat
(730 x 530 x 2)
PMK ARCA 80 Paalbevestiging (set)
(30 x 785 x 50)
MPP ARCA 6080 Telequick montageplaat
MPX ARCA 8060 Montageplaat
(730 x 530 x 5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C