Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with transport and plastic key. screws for mounting plate/DIN-rail and wall fastening lugs with screws. Wall mounting screws not supplied.






CAB P / CAB P 10080 / CAB P 1008030
CAB P 1008030 8104309
Afmetingen 1000 x 800 x 300
Afmetingen 39.37 x 31.5 x 11.81
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with transport and plastic key. screws for mounting plate/DIN-rail and wall fastening lugs with screws. Wall mounting screws not supplied.
- IP65; IK10
Technische gegevens
Artikelnr. : 8104309
Beschrijving : Polyester cabinet
Opmerkingen : Grey door
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050069
SSTL Nr. : 3424145
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018060
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539829
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 1000
Breedte (mm) : 800
Diepte (mm) : 300
Hoogte (inch) : 39.37
Breedte (inch) : 31.5
Diepte (inch) : 11.81
Materiaal: : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK10
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
CAB P / CAB P 10080 / CAB P 1008030
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
CAB P 1008030


Sample image
Order symbol : CAB P 1008030
Artikelnr. : 8104309
Beschrijving : Polyester cabinet
Opmerkingen : Grey door
EAN: : 6418074050069
El. number :
- Finland : 3424145
- Denemarken : 8212018060
- Zweden : 2539829
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with transport and plastic key. screws for mounting plate/DIN-rail and wall fastening lugs with screws. Wall mounting screws not supplied.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 1000 | 800 | 300 |
inch : | 39.37 | 31.5 | 11.81 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -50 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -60 … 285 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Accessoires : | |
---|---|
MPX 10080 |
Mounting Plate, for enclosures:
(1000 x 800 x 1) |
MB CAB |
Swing door pakket
(187 x 145 x 29) |
MPP 10080 |
Mounting Plate, for enclosures:
(1000 x 800 x 2) |
MF10080 |
Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
(1000 x 800 x 1) |
FP 10080-D |
Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), voor behuizingen:
(1000 x 800 x 1) |
FP 10080-5x36 |
Front Plate with DIN openings, for enclosures:
(1000 x 800 x 1) |
MP 10080 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(1000 x 800 x 3) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )