Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.




CAB PC 203018 T 8113031
Afmetingen 200 x 300 x 180
Afmetingen 7.87 x 11.81 x 7.09
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8113031
Beschrijving : Cabinet, PC, Smoked transparent door
Opmerkingen : Latch on the short side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074020031
SSTL Nr. : 3424153
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212020414
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539937
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 200
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 180
Hoogte (inch) : 7.87
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 7.09
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 203018 T


Sample image
Order symbol : CAB PC 203018 T
Artikelnr. : 8113031
Beschrijving : Cabinet, PC, Smoked transparent door
Opmerkingen : Latch on the short side
EAN: : 6418074020031
El. number :
- Finland : 3424153
- Denemarken : 8212020414
- Zweden : 2539937
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 300 | 180 |
inch : | 7.87 | 11.81 | 7.09 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
MB 12225 AL |
Swing door set
(20 x 20 x 80) |
EKIV 27 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 23 | DIN rail frame set, for enclosures: |
FP A 23 |
Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen:
(168 x 268 x 1) |
EKIV 17 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(166 x 35 x 1.5) |
EKIV 23 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(170 x 270 x 1.5) |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )