Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.




CAB ABS 403018 G 8183350
Afmetingen 400 x 300 x 180
Afmetingen 15.75 x 11.81 x 7.09
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8183350
Beschrijving : Cabinet, ABS, Grey door
Opmerkingen : Latches on the long side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074020260
SSTL Nr. : 3424314
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212020540
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540071
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 400
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 180
Hoogte (inch) : 15.75
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 7.09
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
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
CAB ABS 403018 G


Sample image
Order symbol : CAB ABS 403018 G
Artikelnr. : 8183350
Beschrijving : Cabinet, ABS, Grey door
Opmerkingen : Latches on the long side
EAN: : 6418074020260
El. number :
- Finland : 3424314
- Denemarken : 8212020540
- Zweden : 2540071
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 180 |
inch : | 15.75 | 11.81 | 7.09 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 175 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 140 |
Accessoires : | |
---|---|
DRF 43/44 | DIN rail frame set, for enclosures: |
MB 12225 AL |
Swing door set
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(366 x 35 x 1.5) |
EKIV 27 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(266 x 35 x 1.5) |
EKIV 43 PL |
Montageplaat, plastic, voor behuizingen:
(370 x 270 x 2) |
EKIV 43 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(370 x 270 x 1.5) |
FP A 43 |
Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen:
(268 x 368 x 1) |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )