EKJB 3530140
Afmetingen 280 x 190 x 100
Afmetingen 11.02 x 7.48 x 3.94
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530140
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings; 2x size 1 flange + 2x size 2 flange
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000033
SSTL Nr. : 3420105
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006522
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537804
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 3.94
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
EKJB


Sample image
Order symbol : EKJB
Artikelnr. : 3530140
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings; 2x size 1 flange + 2x size 2 flange
EAN: : 6418074000033
El. number :
- Finland : 3420105
- Denemarken : 8212006522
- Zweden : 2537804

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 100 |
inch : | 11.02 | 7.48 | 3.94 |
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
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Multiperforated plastic mounting plate
(259 x 164 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )