EKJ 30-T 3720146
Afmetingen 280 x 190 x 30
Afmetingen 11.02 x 7.48 x 1.18
Technische gegevens
Artikelnr. : 3720146
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Transparent
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000224
SSTL Nr. : 3420155
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007042
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537854
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 1.18
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
EKJ 30-T


Sample image
Order symbol : EKJ 30-T
Artikelnr. : 3720146
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Transparent
EAN: : 6418074000224
El. number :
- Finland : 3420155
- Denemarken : 8212007042
- Zweden : 2537854

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 30 |
inch : | 11.02 | 7.48 | 1.18 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Multiperforated plastic mounting plate
(259 x 164 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )