EKJ 80-T 3720556
Afmetingen 280 x 190 x 80
Afmetingen 11.02 x 7.48 x 3.15
Technische gegevens
Artikelnr. : 3720556
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Transparent
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000231
SSTL Nr. : 3420157
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007055
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537904
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 80
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 3.15
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
EKJ 80-T


Sample image
Order symbol : EKJ 80-T
Artikelnr. : 3720556
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Transparent
EAN: : 6418074000231
El. number :
- Finland : 3420157
- Denemarken : 8212007055
- Zweden : 2537904

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 80 |
inch : | 11.02 | 7.48 | 3.15 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Multiperforated plastic mounting plate
(259 x 164 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )