Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.






EKTH 130 G 2538067
Afmetingen 560 x 280 x 130
Afmetingen 22.05 x 11.02 x 5.12
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2538067
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074013668
SSTL Nr. : 3425433
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051043
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538067
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 130
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 5.12
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
EKTH 130 G


Sample image
Order symbol : EKTH 130 G
Artikelnr. : 2538067
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074013668
El. number :
- Finland : 3425433
- Denemarken : 8212051043
- Zweden : 2538067
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
inch : | 22.05 | 11.02 | 5.12 |
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
EKTZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(515 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )