EKTH 3530132
Afmetingen 560 x 280 x 100
Afmetingen 22.05 x 11.02 x 3.94
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530132
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings; 6x size 2 flange
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000125
SSTL Nr. : 3420125
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006603
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537822
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 3.94
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
EKTH


Sample image
Order symbol : EKTH
Artikelnr. : 3530132
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings; 6x size 2 flange
EAN: : 6418074000125
El. number :
- Finland : 3420125
- Denemarken : 8212006603
- Zweden : 2537822

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 100 |
inch : | 22.05 | 11.02 | 3.94 |
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
EKTZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(515 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )