EKT 30-G 3730144
Afmetingen 560 x 280 x 30
Afmetingen 22.05 x 11.02 x 1.18
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730144
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Grey
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000392
SSTL Nr. : 3420176
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007220
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537872
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 1.18
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
EKT 30-G


Sample image
Order symbol : EKT 30-G
Artikelnr. : 3730144
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Grey
EAN: : 6418074000392
El. number :
- Finland : 3420176
- Denemarken : 8212007220
- Zweden : 2537872

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 30 |
inch : | 22.05 | 11.02 | 1.18 |
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
EKTZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(515 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )