Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.






Euronord / EURONORD 1212 / PC 121210
PC 121210 7032680
Afmetingen 120 x 122 x 95
Afmetingen 4.72 x 4.8 x 3.74
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7032680
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074003652
SSTL Nr. : 3423434
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002762
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536121
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 120
Breedte (mm) : 122
Diepte (mm) : 95
Hoogte (inch) : 4.72
Breedte (inch) : 4.8
Diepte (inch) : 3.74
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 1212 / PC 121210
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
PC 121210


Sample image
Order symbol : PC 121210
Artikelnr. : 7032680
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074003652
El. number :
- Finland : 3423434
- Denemarken : 8212002762
- Zweden : 2536121
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 122 | 95 |
inch : | 4.72 | 4.8 | 3.74 |
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
TRH 1212 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(110 x 35 x 7) |
TRM 0812 |
DIN-rail 15, voor behuizingen:
(106 x 15 x 5) |
TRM 1212 |
DIN-rail 15, voor behuizingen:
(110 x 15 x 5) |
TF 28037 | Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen: |
TM 1212 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(96 x 111 x 1.5) |
TH A |
Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )