Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.






Euronord / EURONORD 2330 / PC 233009
PC 233009 7032870
Afmetingen 230 x 300 x 90
Afmetingen 9.06 x 11.81 x 3.54
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7032870
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074003706
SSTL Nr. : 3423444
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003004
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536135
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 230
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 90
Hoogte (inch) : 9.06
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 3.54
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 2330 / PC 233009
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
PC 233009


Sample image
Order symbol : PC 233009
Artikelnr. : 7032870
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074003706
El. number :
- Finland : 3423444
- Denemarken : 8212003004
- Zweden : 2536135
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 300 | 90 |
inch : | 9.06 | 11.81 | 3.54 |
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
TF 28037 | Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen: |
TRH 1216 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(146 x 35 x 7) |
TRH 2330 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(285 x 35 x 7) |
TRM 0816 |
DIN-rail 15, voor behuizingen:
(146 x 15 x 5) |
TM 2330 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(221 x 274 x 1.5) |
TH A |
Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )