Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.






Euronord / EURONORD 3 1224 / PCQ3 122410
PCQ3 122410 7035781
Afmetingen 120 x 240 x 100
Afmetingen 4.72 x 9.45 x 3.94
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7035781
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074099075
SSTL Nr. : 3424188
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051933
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508208
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 120
Breedte (mm) : 240
Diepte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 4.72
Breedte (inch) : 9.45
Diepte (inch) : 3.94
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 1224 / PCQ3 122410
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
PCQ3 122410


Sample image
Order symbol : PCQ3 122410
Artikelnr. : 7035781
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)
EAN: : 6418074099075
El. number :
- Finland : 3424188
- Denemarken : 8212051933
- Zweden : 2508208
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 240 | 100 |
inch : | 4.72 | 9.45 | 3.94 |
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
TRH 1212 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(110 x 35 x 7) |
TRH 24 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(226 x 35 x 7) |
TRM 0812 |
DIN-rail 15, voor behuizingen:
(106 x 15 x 5) |
TF 28037 | Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen: |
MIN 20 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1) |
TH A |
Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12) |
TM 1224 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(111 x 216 x 1.5) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )