Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
   
Previous slide
ABQ3 122410 product image 1
ABQ3 122410 product image 4
ABQ3 122410 product image 1
Next slide
ABQ3 122410 thumbnail image 1
ABQ3 122410 thumbnail image 4
ABQ3 122410 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 1224 / ABQ3 122410

ABQ3 122410 7085781

Afmetingen 120 x 240 x 100

Afmetingen 4.72 x 9.45 x 3.94

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

  • IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7085781

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074099068

SSTL Nr. : 3424186

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050455

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508213

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 120

Breedte (mm) : 240

Diepte (mm) : 100

Hoogte (inch) : 4.72

Breedte (inch) : 9.45

Diepte (inch) : 3.94

Materiaal: :

Materiaal: : ABS

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140

Classificatie: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD 3 1224 / ABQ3 122410

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

ABQ3 122410

Fibox
7085781_ABQ3_122410_enclosure_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABQ3 122410

Artikelnr. : 7085781

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

EAN: : 6418074099068

El. number :

  • Finland : 3424186
  • Denemarken : 8212050455
  • Zweden : 2508213

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO3_122410
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 120 240 100
inch : 4.72 9.45 3.94
Materiaal: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
TRH 1212 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(110 x 35 x 7)
TRH 24 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 DIN-rail 15, voor behuizingen:
(106 x 15 x 5)
TF 28037 Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen:
MIN 20 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Montageplaat, voor behuizingen:
(111 x 216 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD