Skip to content
 
    Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
   
Previous slide
PC 150/50 LG product image 1
PC 150/50 LG product image 4
PC 150/50 LG product image 1
Next slide
PC 150/50 LG thumbnail image 1
PC 150/50 LG thumbnail image 4
PC 150/50 LG thumbnail image 1

MNX / MNX 150L / PC 150/50 LG

PC 150/50 LG 6012314

Afmetingen 180 x 130 x 50

Afmetingen 7.09 x 5.12 x 1.97

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 6012314

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Low base, grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074022141

SSTL Nr. : 3420345

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212022137

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535542

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 50

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 1.97

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
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
MNX / MNX 150L / PC 150/50 LG

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PC 150/50 LG

Fibox
6012314_PC_150_50_LG_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 150/50 LG

Artikelnr. : 6012314

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Low base, grey cover

EAN: : 6418074022141

El. number :

  • Finland : 3420345
  • Denemarken : 8212022137
  • Zweden : 2535542

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX150L
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 130 50
inch : 7.09 5.12 1.97
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
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
MIV 10 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(100 x 35 x 7)
FP A 150/180 Front plate (Aluminium), for enclosures:
(170 x 112 x 1)
HFP 180 Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 150-200)
MIV 150 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 15 x 1)
MIN 10 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
MIV 15 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847