Skip to content
 
    Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
   
Previous slide
PC 300/150 ZG product image 1
PC 300/150 ZG product image 2
PC 300/150 ZG product image 1
Next slide
PC 300/150 ZG thumbnail image 1
PC 300/150 ZG thumbnail image 2
PC 300/150 ZG thumbnail image 1

MNX / MNX 300Z / PC 300/150 ZG

PC 300/150 ZG 6017338

Afmetingen 360 x 255 x 152

Afmetingen 14.17 x 10.04 x 5.98

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 6017338

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 2

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074061515

SSTL Nr. : 3435614

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027983

Elektriciteitsnr. Zweden: : 6017338

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 360

Breedte (mm) : 255

Diepte (mm) : 152

Hoogte (inch) : 14.17

Breedte (inch) : 10.04

Diepte (inch) : 5.98

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
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
MNX / MNX 300Z / PC 300/150 ZG

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PC 300/150 ZG

Fibox
6017338_PC_300_150_ZG 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 300/150 ZG

Artikelnr. : 6017338

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074061515

El. number :

  • Finland : 3435614
  • Denemarken : 8212027983
  • Zweden : 6017338

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX300
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 360 255 152
inch : 14.17 10.04 5.98
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
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
MIN 20 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1)
MIV 150 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 30 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(329 x 35 x 7)
MIV 15 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(150 x 35 x 7)
FP 10674 Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven
(40 x 88 x 14)
MIV 300 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(330 x 225 x 1.5)
MIV 20 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(225 x 35 x 7)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847