Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.








PC 300/150 ZT 6017938
Afmetingen 360 x 255 x 152
Afmetingen 14.17 x 10.04 x 5.98
Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 6017938
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Smoked transparent cover
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074061522
SSTL Nr. : 3435626
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027996
Elektriciteitsnr. Zweden: : 6017938
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 360
Breedte (mm) : 255
Diepte (mm) : 152
Hoogte (inch) : 14.17
Breedte (inch) : 10.04
Diepte (inch) : 5.98
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
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
PC 300/150 ZT


Sample image
Order symbol : PC 300/150 ZT
Artikelnr. : 6017938
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Smoked transparent cover
EAN: : 6418074061522
El. number :
- Finland : 3435626
- Denemarken : 8212027996
- Zweden : 6017938
Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 360 | 255 | 152 |
inch : | 14.17 | 10.04 | 5.98 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Smoked grey |
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
MIN 20 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1) |
MIV 150 |
Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(148 x 98 x 1.5) |
MIN 15 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 15 x 1) |
MIV 200 |
Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(223 x 148 x 1.5) |
MIV 30 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(329 x 35 x 7) |
MIV 15 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(150 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven
(40 x 88 x 14) |
MIV 300 |
Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(330 x 225 x 1.5) |
MIV 20 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(225 x 35 x 7) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )