Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.






PCM 150/85 XG 6016333
Afmetingen 180 x 130 x 85
Afmetingen 7.09 x 5.12 x 3.35
Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 6016333
Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs
Opmerkingen : Extra high base, grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074061416
SSTL Nr. : 3435652
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027831
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535366
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 180
Breedte (mm) : 130
Diepte (mm) : 85
Hoogte (inch) : 7.09
Breedte (inch) : 5.12
Diepte (inch) : 3.35
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
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
PCM 150/85 XG


Sample image
Order symbol : PCM 150/85 XG
Artikelnr. : 6016333
Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs
Opmerkingen : Extra high base, grey cover
EAN: : 6418074061416
El. number :
- Finland : 3435652
- Denemarken : 8212027831
- Zweden : 2535366
Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 180 | 130 | 85 |
inch : | 7.09 | 5.12 | 3.35 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |
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
MIV 10 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(100 x 35 x 7) |
FP A 150/180 |
Front plate (Aluminium), for enclosures:
(170 x 112 x 1) |
HFP 180 | Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 150-200) |
MIV 150 |
Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(148 x 98 x 1.5) |
MIN 15 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 15 x 1) |
MIN 10 | DIN-15 Mounting rail, for enclosures: |
MIV 15 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(150 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )