Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.






ALN 082506 7811190
UL Name : ALN UL 082506
Wymiary 81 x 252 x 57
Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.
- IP66; IP67; IP68; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 7811190
Opis: : Obudowa
Uwagi: : Aluminiowa
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074016096
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 81
Szerokość (mm) : 252
Głębokość (mm) : 57
Materiał: : Aluminum
Kolor podstawy : RAL_7001
Kolor pokrywy : RAL 7001
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67IP68
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
Akcesoria
ALN 082506


Sample image
Order symbol : ALN 082506
Kod produktu : 7811190
UL Name : ALN UL 082506
Opis: : Obudowa
Uwagi: : Aluminiowa
EAN : 6418074016096
Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 81 | 252 | 57 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Aluminum |
Kolor podstawy : | RAL_7001 |
Kolor pokrywy : | RAL 7001 |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
ARH 26 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(240 x 35 x 7) |
AM 0825 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(69 x 240 x 1.5) |
MR 75003 | Śruba do tulei gwintowanej M3, dla obudów: |
MRS 28540 |
Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
(11 x 42 x 1) |
ARM 0825 |
Szyna DIN 15, dla obudów:
(240 x 15 x 5) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)