Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz






ARCA IEC / ARCA 303021 / ARCA 303021No MP
ARCA 303021No MP 8120005N
UL Code : UL508A
Wymiary 300 x 300 x 210
Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
- IP66; IK10
Dane techniczne
Kod produktu : 8120005N
Opis: : Szafka PC
Uwagi: : Drzwi zamknięcie 2-pkt
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074086631
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 300
Szerokość (mm) : 300
Głębokość (mm) : 210
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Stopień ochrony (EN 60529): IP66
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 303021 / ARCA 303021No MP
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
Akcesoria
ARCA 303021No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 303021No MP
Kod produktu : 8120005N
UL Code : UL508A
Opis: : Szafka PC
Uwagi: : Drzwi zamknięcie 2-pkt
EAN : 6418074086631
Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 300 | 210 |
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
MPX ARCA 3030 |
Mounting plate (250x250 mm)
(250 x 250 x 5) |
MPMP ARCA 3030 |
Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
(250 x 250 x 1.5) |
MPS ARCA 3030 |
Płyta montażowa
(250 x 250 x 2) |
IDS ARCA 3030 |
Inner door set
(280 x 280 x 30) |
MPP ARCA 3030 |
Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
(250 x 250 x 2) |
DRS ARCA 303021 |
DIN rail frame set
(280 x 280 x 30) |
PMK ARCA 30 |
Zestaw do montażu na słupie
(385 x 285 x 35) |
DSP ARCA VLS |
Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
(15 x 104 x 16) |
DSP ARCA VRS |
Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
(15 x 104 x 16) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | UL 746C |
Klasa palności : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)