Skip to content
 
    podstawę, drzwiczki z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN oraz uchwyty do wieszania na ścianie.
   
Previous slide
CAB P 302017 product image 1
Next slide
CAB P 302017 thumbnail image 1
CAB P 302017 thumbnail image 2
CAB P 302017 thumbnail image 5
CAB P 302017 thumbnail image 1

CAB P / CAB P 3020 / CAB P 302017

CAB P 302017 8104303

Wymiary 300 x 200 x 170

Zawiera : podstawę, drzwiczki z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN oraz uchwyty do wieszania na ścianie.

  • IP66; IK10
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8104303

Opis: : Szafka poliestrowa

Uwagi: : Drzwi szare

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074050007

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 300

Szerokość (mm) : 200

Głębokość (mm) : 170

Materiały :

Materiał: : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

CAB P / CAB P 3020 / CAB P 302017

Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

CAB P 302017

Fibox
8104303_CAB_P_302017_Cabinet_3_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB P 302017

Kod produktu : 8104303

Opis: : Szafka poliestrowa

Uwagi: : Drzwi szare

EAN : 6418074050007

Zawiera : podstawę, drzwiczki z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN oraz uchwyty do wieszania na ścianie.

CABP302017
Wymiary : Height Width Depth
mm : 300 200 170
Materiały :
Materiał: : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
FP 3020-2x6 Maskownica modułów, dla obudów:
(300 x 200 x 1)
MPP 3020 Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:
(300 x 200 x 2)
MB CAB Zestaw zawiasów do płyty czołowej
(187 x 145 x 29)
FP 3020-D Płyta czołowa, uchylna, dla obudów:
(300 x 200 x 1)
MF 3020 Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów:
(300 x 200 x 1)
MP 3020 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów
(300 x 200 x 2)
MPX 3020 Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:
(300 x 200 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C