podstawę, drzwiczki z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN oraz uchwyty do wieszania na ścianie.






CAB P / CAB P 6040 / CAB P 604023
CAB P 604023 8104306
Wymiary 600 x 400 x 230
Zawiera : podstawę, drzwiczki z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN oraz uchwyty do wieszania na ścianie.
- IP65; IK10
Dane techniczne
Kod produktu : 8104306
Opis: : Szafka poliestrowa
Uwagi: : Drzwi szare
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074050038
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 600
Szerokość (mm) : 400
Głębokość (mm) : 230
Materiał: : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
CAB P / CAB P 6040 / CAB P 604023
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
Akcesoria
CAB P 604023


Sample image
Order symbol : CAB P 604023
Kod produktu : 8104306
Opis: : Szafka poliestrowa
Uwagi: : Drzwi szare
EAN : 6418074050038
Zawiera : podstawę, drzwiczki z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN oraz uchwyty do wieszania na ścianie.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 230 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
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
MP 6040 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów
(600 x 400 x 2) |
MB CAB |
Zestaw zawiasów do płyty czołowej
(187 x 145 x 29) |
FP 6040-D |
Płyta czołowa, uchylna, dla obudów:
(580 x 362 x 80) |
FP 6040-3x18 |
Maskownica modułów, dla obudów:
(600 x 400 x 1) |
MF 6040 |
Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów:
(600 x 400 x 1) |
MPP 6040 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:
(600 x 400 x 2) |
MPX 6040 |
Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:
(600 x 400 x 1) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Odporność na UV : | UL 746C |
Klasa palności : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)