Skip to content
 
    Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.
   
Previous slide
CAB PC 304018 G product image 1
Next slide
CAB PC 304018 G thumbnail image 1
CAB PC 304018 G thumbnail image 2

CAB / CAB 3040 / CAB PC 304018 G

CAB PC 304018 G 8113351

Wymiary 300 x 400 x 180

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8113351

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki szare, klamry na krótszym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074020222

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 300

Szerokość (mm) : 400

Głębokość (mm) : 180
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 3040 / CAB PC 304018 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

CAB PC 304018 G

Fibox
8113351_CAB_PC_304018_G_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 304018 G

Kod produktu : 8113351

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki szare, klamry na krótszym boku

EAN : 6418074020222

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

CAB4030S
Wymiary : Height Width Depth
mm : 300 400 180
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
DRF 43/44 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów:
MB 12225 AL Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Szyna DIN 35, dla obudów:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 Szyna DIN 35, dla obudów:
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 PL Płyta montażowa z tworzywa, dla obudów:
(370 x 270 x 2)
EKIV 43 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
(268 x 368 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854